Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), chiuso, L=600mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
182508
|
| EAN |
4015081774364
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
16.002 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZFFPC-W600
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|