Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182513
XTSZFFPV31-W1350

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=1350mm, IP31, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182513
EAN
4015081774418
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
1342 mm
Peso prodotto
32.813 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPV31-W1350

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto