Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=600mm, IP31, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
182515
|
| EAN |
4015081774432
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
15.625 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZFFPV31-W600
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|