Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182516

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=800mm, IP31, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182516
EAN
4015081774449
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
20.249 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPV31-W800

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto