Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=1000mm, IP42, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
182517
|
| EAN |
4015081774456
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
992 mm
|
| Peso prodotto |
31.149 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZFFPV42-W1000
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|