Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182518

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=1100mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182518
EAN
4015081774463
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
1092 mm
Peso prodotto
34.408 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPV42-W1100

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto