Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182519
Codice del modello: XTSZFFPV42-W1200

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=1200mm, IP42, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182519
EAN
4015081774470
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
1192 mm
Peso prodotto
36.76 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPV42-W1200

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto