Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182523
XTSZFFPV42-W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), ventilata, L=800mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182523
EAN
4015081774517
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
24.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPV42-W800

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto