Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, ventilata, L=1200 mm, IP42, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
182526
|
| EAN |
4015081774548
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
682 mm
|
| Altezza prodotto |
89 mm
|
| Larghezza prodotto |
907 mm
|
| Peso prodotto |
12.454 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZPTAV4-W1200
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Numero RAL |
7035
|