Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182529
XTSZPTAV4-W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, ventilata, L=600 mm, IP42, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182529
EAN
4015081774579
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
307 mm
Peso prodotto
5.723 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTAV4-W600

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Delivery program

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto