Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182530
XTSZPTAV4-W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, ventilata, L=800 mm, IP42, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182530
EAN
4015081774586
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
507 mm
Peso prodotto
7.941 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZPTAV4-W800

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto