Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182907
M22-LED230TA-G

Eaton Moeller® series elemento luminoso M22, LED, verde, montaggio frontale, 85 - 264 V AC, collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
182907
EAN
4015081778355
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Certificazione/i
IEC 60947-5-1
Codice modello
M22-LED230TA-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,33 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
264 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
85 V

Features & functions

Dotato di:
Sorgente luminosa
Diodo
Colore luce
Verde

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
CA

Dettagli LED

Colore luce
Verde

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio anteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto