Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182913
XDSLH

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporti per sistema a sbarre, sezionatori portafusibili a striscia, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182913
EAN
4015081778416
Lunghezza/profondità del prodotto
432 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSLH

Gamma

Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
1600 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
185 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto