Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, 1NA+1NC, 6A, 250V AC, pacchetto sfuso
| Nome prodotto |
Eaton Auxiliary switch
|
| Sigla catalogo |
183129
|
| EAN |
4015081780617
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
97 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
9 mm
|
| Peso prodotto |
0.048 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-IHK-NA-GV
|
| Applicazione |
Apparecchio conforme anche alle norme nordamericane in Nordamerica (certificato UL)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max |
6 A
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Larghezza di montaggio |
0.5
|
| Installazione dispositivo |
Interruttore magnetotermico (MCB)
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
2
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
0,2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 800 V AC
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
Contatto ausiliario
|
| Funzioni |
Contatto ausiliario
|