Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183170
XN-322-2SI-RS

Interfaccia modulo seriale Eaton XN-322, attraverso standard RS232 e RS485

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di interfaccia Eaton XN-322
Sigla catalogo
183170
EAN
4015081781034
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XN-322-2SI-RS

Comunicazione

Connessione
Collegamento plug-in
Protocollo
Altri sistemi bus

Features & functions

Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.