Modulo di ingresso digitale Eaton XN-322, 20 ingressi digitali 24 V DC ciascuno, Commutazione negativa, 5.0 ms
| Nome prodotto |
Modulo di ingresso Eaton XN-322
|
| Sigla catalogo |
183174
|
| EAN |
4015081781072
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104.2 mm
|
| Altezza prodotto |
16.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
80.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
cULus
UL File No.: E135462 CE EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Note catalogo |
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
|
| Codice modello |
XN-322-20DI-ND
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
0 - 95% (senza condensa)
|
| Tipo connessione |
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.25 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.49 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
160 V (terminazioni)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale |
| Scarica dei contatti |
4kV
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Disturbi emessi |
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC |
| Buchi di tensione |
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a innesto
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Corrente assorbita |
60 mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
35 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida possibile
|
| Numero di canali |
20
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Modulo di ingresso digitale XN-322
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XN300
XN-312-… |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Corrente di ingresso |
3 mA (ingressi digitali)
≤ 0,2 mA (ingressi digitali, livello basso) ≥ 2,1 mA (ingressi digitali, livello alto) |
| Corrente di ingresso a segnale 1 |
-3 mA
|
| Ritardo ingresso |
5000 µs (fronte di discesa)
5000 µs (fronte di salita) |
| Tensione di ingresso |
0 < UₑH < 1 V (ingressi digitali, livello alto)
24 V DC (ingressi digitali) 18 - 30 V (ingressi digitali, livello basso) |
| Corrente di carico |
Non specificato dal produttore del connettore
|
| Numero di ingressi (digitali) |
20
|
| Numero di uscite (digitali) |
0
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tra gli ingressi digitali: no
|
| Pin calibro |
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
|
| Gruppo materiale di isolamento |
I
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U 0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |