Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183179
XN-322-16DIO-PD05

Modulo I/O digitale Eaton XN-322, 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, 24 V DC ognuno, commutazione a impulsi

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo I/O Eaton XN-322
Sigla catalogo
183179
EAN
4015081781126
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.061 kg
Certificazione/i
UL File No.: E135462
cULus
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Note catalogo
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
Codice modello
XN-322-16DIO-PD05

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.615 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A (ingresso alimentazione)
Tensione nominale di esercizio
24 V (morsetto +1)
160 V (terminazioni)
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza al corto circuito, Uscite digitali
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento plug-in
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Protezione contro cortocircuiti, uscite disponibili

Informazioni generali

Corrente assorbita
Nessun mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
45 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Numero di canali
8
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di ingresso e uscita digitali XN-322
Tipo
  • Modulo I/O digitale con otto ingressi 24 V CC/3,7 mA (EN61131-2 tipo 1) con un filtro di ingresso da 0,5 ms. Otto uscite a prova di cortocircuito da 24 V CC / 0.5 a e diagnostica della sottotensione per le guide dell'alimentatore.
  • Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN300
XN-312-…
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
< 150 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso
< 150 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto
Ingresso
Ingressi digitali (in conformità a EN61131-2 tipo 1)
Corrente di ingresso
3,7 mA (ingressi digitali)
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto)
Corrente di ingresso a segnale 1
3.7 mA
Ritardo ingresso
5000 µs (fronte di salita)
5000 µs (fronte di discesa)
Tensione di ingresso
24 V DC (ingressi digitali)
14 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
0 - 8 V (ingressi digitali, livello basso)
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Resistenza di carico
> 48 Ω
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (digitali)
8
Uscita
I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
Corrente di uscita
0,5 A
≤ 500 mA (livello alto, Uscite digitali)
< 0,5 mA (livello basso)
Tensione di uscita
< 1 V DC (livello basso, uscite digitali)
24 V DC (uscite digitali)
< 24 V DC (livello alto, uscite digitali)
Fattore di contemporaneità
100 % (Ʃ IAmax = 4A)

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra le uscite digitali: no
Alimentazione, Ingresso: no
Tra gli ingressi digitali: no

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto