Modulo I/O digitale Eaton XN-322, 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, 24 V DC ognuno, commutazione a impulsi, Metro
| Nome prodotto |
Modulo I/O Eaton XN-322
|
| Sigla catalogo |
183180
|
| EAN |
4015081781133
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104.2 mm
|
| Altezza prodotto |
16.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
80.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.061 kg
|
| Certificazione/i |
CE
cULus UL File No.: E135462 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Codice modello |
XN-322-16DIO-PC05
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
0 - 95% (senza condensa)
|
| Tipo connessione |
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.25 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.615 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A (ingresso alimentazione)
|
| Tensione nominale di esercizio |
160 V (terminazioni)
24 V (morsetto +1) |
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Resistenza al corto circuito, Uscite digitali
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale |
| Scarica dei contatti |
4kV
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) |
| Disturbi emessi |
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC |
| Buchi di tensione |
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Caratteristiche |
ingressi digitali configurabili
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funzioni |
Analisi del segnale X1
Analisi del segnale 4X Protezione contro cortocircuiti, uscite disponibili |
| Modalità operativa |
Encoder incrementale (A, B)
Modalità contatore |
| Frequenza contatore |
25 kHz
100 kHz |
| Corrente assorbita |
Nessun mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
50 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Frequenza di ingresso |
25 kHz
|
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Numero di canali |
8, Uscite digitali
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Modulo di ingresso e uscita digitali XN-322
|
| Risoluzione |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XN300
XN-312-… |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di ritardo |
< 150 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto
< 150 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso |
| Ingresso |
Ingressi digitali (in conformità a EN61131-2 tipo 1)
|
| Corrente di ingresso |
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
3,7 mA (ingressi digitali) ≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto) |
| Corrente di ingresso a segnale 1 |
3.7 mA
|
| Ritardo ingresso |
5000 µs (fronte di discesa)
1 µs (fronte di discesa) 5000 µs (fronte di salita) 1 µs (fronte di salita) |
| Tensione di ingresso |
0 - 8 V (ingressi digitali, livello basso)
24 V DC (ingressi digitali) 14 - 30 V (ingressi digitali, livello alto) 0 - 8 V (livello basso) |
| Corrente di carico |
Non specificato dal produttore del connettore
|
| Resistenza di carico |
> 48 Ω
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (digitali) |
8
|
| Uscita |
I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
|
| Corrente di uscita |
< 0,5 mA (livello basso)
0,5 A ≤ 500 mA (livello alto, Uscite digitali) |
| Tensione di uscita |
24 V DC (uscite digitali)
< 1 V DC (livello basso, uscite digitali) < 24 V DC (livello alto, uscite digitali) |
| Fattore di contemporaneità |
100 % (Ʃ IAmax = 4A)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Alimentazione, Ingresso: no
Tra gli ingressi digitali: no Ingressi digitali, Ritardo ingresso: no Tra le uscite digitali: no |
| Pin calibro |
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
|
| Gruppo materiale di isolamento |
I
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U 0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K 24 - 16 AWG 0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |