Modulo I/O analogico Eaton XN-322, 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, +/-10 V, Uref
| Nome prodotto |
Modulo I/O Eaton XN-322
|
| Sigla catalogo |
183181
|
| EAN |
4015081781140
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104.2 mm
|
| Altezza prodotto |
16.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
80.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Codice modello |
XN-322-4AIO-U2
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
0 - 95% (senza condensa)
|
| Tipo connessione |
2 conduttori, misurazione della tensione
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE 2 conduttori, Uscite analogiche, tensione d’uscita |
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.018 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.952 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V (alimentazione sensore/trasmettitore)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
potenza 0,0083 A (alimentazione - uscita)
|
| Tensione nominale di esercizio |
160 V (terminazioni)
|
| Corrente di cortocircuito |
30 mA, per canale, Uscite analogiche
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Resistenza a cortocircuito, Uscite analogiche
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione |
| Scarica dei contatti |
4kV
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) |
| Disturbi emessi |
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC |
| Buchi di tensione |
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Caratteristiche |
Uscite analogiche configurabili
uscita, tensione ingresso, tensione Ingressi analogici configurabili collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile segnale d’entrata, dall&'92;utente Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Dotato di: |
1 kHz, filtro di ingresso passa-basso di terzo ordine
Filtro di ingresso software parametrizzabile |
| Rappresentazione valore |
SIGNED16, mV, misurazione della tensione
|
| Misurazione tensione |
± 12 V DC, Intervallo di modo comune
Monitoraggio rottura cavo. -10 - 10 V DC, Intervallo di misurazione > 10 MΩ, Resistenza di ingresso I canali possono essere utilizzati anche come ingressi potenziometro. |
| Corrente assorbita |
55 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
45 mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Frequenza limite |
1 kHz (filtro passa-basso di terzo ordine)
|
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Numero di canali |
2, Ingressi analogici
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Modulo di ingresso e uscita analogici XN-322
|
| Risoluzione |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
XN300
XN-312-… |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Accuratezza |
± 0,5% della scala completa, Uscite analogiche
± 0,3 % della scala completa, misurazione della tensione |
| Carico capacitivo |
0,1 µF, Uscite analogiche
|
| Ingresso |
2 ingressi analogici (±10 V, Uref)
|
| Tensione di ingresso |
potenza 14 V DC
|
| Corrente di carico |
Non specificato dal produttore del connettore
|
| Variabili misurate |
Tensione o potenziometro
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Uscita |
2 uscite analogiche (±10 V)
|
| Tensione di uscita |
-10 - 10 V DC (uscite analogiche)
|
| Tempo di aggiornamento |
1 ms (ingressi analogici, tutti i canali)
|
| Carico resistivo |
> 5000 Ω, uscite analogiche
|
| Tempo di ciclo/tempo di aggiornamento valore |
Min. 1 / 1 ms (per canale / tutti i canali), Ingressi analogici
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Ingressi analogici: no
Alimentazione sensore/trasmettitore: no |
| Pin calibro |
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
|
| Gruppo materiale di isolamento |
I
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti |
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U 0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |