Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183182
XN-322-4AIO-I

Modulo I/O analogico Eaton XN-322, 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, 0/4 bis 20 mA

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo I/O Eaton XN-322
Sigla catalogo
183182
EAN
4015081781157
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Note catalogo
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
Codice modello
XN-322-4AIO-I

Ambient conditions, mechanical

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Communication

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
2 conduttori, Uscite analogiche, corrente d’uscita
2 conduttori, misurazione della corrente
Protocollo
Altri sistemi bus

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.851 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.85 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,051 A (ingresso alimentazione)
Tensione nominale di esercizio
160 V (terminazioni)
24 V (X5)
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza a cortocircuito, Uscite analogiche
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Misurazione della corrente
50 Ω tipico, resistenza di ingresso
0 - 20 mA
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
ingresso, corrente
Uscite analogiche configurabili
uscita, corrente
Ingressi analogici configurabili
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
segnale d’entrata, dall&’92;utente
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Dotato di:
1 kHz, filtro di ingresso passa-basso di terzo ordine
Filtro di ingresso software parametrizzabile
Rappresentazione valore
SIGNED16, misurazione della corrente

General information

Corrente assorbita
55 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
Nessun mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Frequenza limite
1 kHz (filtro passa-basso di terzo ordine)
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Numero di canali
2, Ingressi analogici
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di ingresso e uscita analogici XN-322
Risoluzione
  • 12 bit (uscite analogiche)
  • 16 bit (ingressi analogici)
Tipo
  • Modulo misto analogico con 2 uscite analogiche da 0/4 a 20 ma (12 bit) e 2 ingressi analogici da 0/4 a 20 ma (16 bit).
  • Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN300
XN-312-…
Tipo di tensione
DC

Input/Output

Accuratezza
± 0,5% della scala completa, Uscite analogiche
± 0,5% della scala completa, misurazione della corrente
Ingresso
2 ingressi analogici (0/4 - 20 mA)
Corrente di ingresso
Max. 100 mA
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Variabili misurate
Corrente
Numero di ingressi (analogici)
2 
Numero di uscite (analogiche)
2
Uscita
2 uscite analogiche (0/4 - 20 mA)
Corrente di uscita
0 - 20 mA, Uscite analogiche
Tempo di aggiornamento
1 ms (ingressi analogici, tutti i canali)
Carico resistivo
≤ 500 Ω, uscite analogiche
Tempo di ciclo/tempo di aggiornamento valore
Min. 1 / 1 ms (per canale / tutti i canali), Ingressi analogici

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi analogici: no
Alimentazione, Ingresso: no

Terminal capacities

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto