Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore IP42, L=425mm, P=600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
183188
|
| EAN |
4015081781218
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
482 mm
|
| Altezza prodotto |
89 mm
|
| Larghezza prodotto |
332 mm
|
| Peso prodotto |
4.379 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTV4-W425D600
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|