Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183190
XSPTV4-W800D600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore IP42, L=800mm, P=600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
183190
EAN
4015081781232
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
707 mm
Peso prodotto
7.675 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV4-W800D600

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto