Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183194
Codice del modello: XSPTV4-W800D800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore in IP42, L=800 mm, P=800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
183194
EAN
4015081781270
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
707 mm
Peso prodotto
10.007 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV4-W800D800

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Dotato di:
sfiato
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto