Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183201
Codice del modello: SWD4-10LR4P-R

Cavo MB-Power Eaton SWD4, IP67, 10 m, 4 poli, Predisposto al collegamento su un lato con presa ad angolo retto da 7/8"

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo MB-Power
Sigla catalogo
183201
EAN
4015081781348
Lunghezza/profondità del prodotto
307.692 mm
Altezza prodotto
76.923 mm
Larghezza prodotto
307.692 mm
Peso prodotto
1.636 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
Condensazione: consentita
Codice modello
SWD4-10LR4P-R

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & Functions

Caratteristiche
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\’acqua nel cavo
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404)
resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo
Dotato di:
connettore femmina ad angolo retto 7/8" su un’estremità
Funzioni
Per il collegamento diretto dell’alimentazione all’EU6E.., EU8E.. Moduli SmartWire-DT IP67

General information

Lunghezza cavo
10 m
Numero di poli
Quattro poli
Diametro esterno - circa
11 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Safety

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.