Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183218

Cavo MB-Power Eaton SWD4, IP67, 0,3 m, 4 poli, Predisposto al collegamento con connettore maschio ad angolo retto da 7/8" e connettore femmina ad angolo retto da 7/8"

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo MB-Power
Sigla catalogo
183218
EAN
4015081781515
Lunghezza/profondità del prodotto
307.692 mm
Altezza prodotto
51.282 mm
Larghezza prodotto
307.692 mm
Peso prodotto
0.205 kg
Certificazione/i
CSA
UL
Note catalogo
Condensazione: consentita
Codice modello
SWD4-M3LR4P-2R

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404)
resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo
Dotato di:
connettore maschio ad angolo retto 7/8"
connettore femmina ad angolo retto 7/8"
Funzioni
Per il collegamento diretto dell’alimentazione all’EU6E.., EU8E.. Moduli SmartWire-DT IP67

Informazioni generali

Lunghezza cavo
0,3 m
Numero di poli
Quattro poli
Diametro esterno - circa
11 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Sicurezza

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.