Cavo MB-Power Eaton SWD4, IP67, 1 m, 4 poli, Predisposto al collegamento con connettore maschio ad angolo retto da 7/8" e connettore femmina ad angolo retto da 7/8"
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo MB-Power
|
| Sigla catalogo |
183220
|
| EAN |
4015081781539
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
307.692 mm
|
| Altezza prodotto |
51.282 mm
|
| Larghezza prodotto |
307.692 mm
|
| Peso prodotto |
0.409 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA |
| Note catalogo |
Condensazione: consentita
|
| Codice modello |
SWD4-1LR4P-2R
|
| Caratteristiche |
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404) resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo |
| Dotato di: |
connettore femmina ad angolo retto 7/8"
connettore maschio ad angolo retto 7/8" |
| Funzioni |
Per il collegamento diretto dell’alimentazione all’EU6E.., EU8E.. Moduli SmartWire-DT IP67
|
| Lunghezza cavo |
1 m
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Diametro esterno - circa |
11 mm
|
| Materiale guaina esterna |
Polivinilcloruro (PVC)
|
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Adatto come |
Cavo di segnale
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Ritardante fiamme |
In conformità a EN 60332-1-2
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|