Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183229
SWD4-SF4P-67R

Collegamento di alimentazione a innesto per cavi rotondi SWD4-LR4P Eaton SWD4 MB, connettore maschio da 7/8", IP67 SWD4-SF4P-67R

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
Sigla catalogo
183229
EAN
4015081781621
Lunghezza/profondità del prodotto
102.564 mm
Altezza prodotto
12.821 mm
Larghezza prodotto
51.282 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SF4P-67R

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Tipo connessione
Morsetto a vite

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Black-out
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Connettore a spina per cavi tondi a 4 poli SWD4-…LR4P-..

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.