Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183230
SWD4-SM4P-67

Collegamento di alimentazione a innesto per cavi rotondi SWD4-LR4P Eaton SWD4 MB, Connettore femmina da 7/8", IP67 SWD4-SM4P-67

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Collegamento ad innesto
Sigla catalogo
183230
EAN
4015081781638
Lunghezza/profondità del prodotto
102.564 mm
Altezza prodotto
12.821 mm
Larghezza prodotto
51.282 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Certificazione/i
CSA
UL
Note catalogo
non rilevante
Codice modello
SWD4-SM4P-67

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: consentita
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Morsetto a vite

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Black-out
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Tipo
Connettore a spina per cavi tondi a 4 poli SWD4-…LR4P-..

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.