Modulo a blocco I/O IP69K SWD Eaton EU6E, 24 V DC, 4 uscite da 2 A con alimentatore separato, 4 connettori femmina I/O M12
| Nome prodotto |
Modulo digitale Eaton EU6E
|
| Sigla catalogo |
183269
|
| EAN |
4015081782024
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
34 mm
|
| Altezza prodotto |
156.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
60.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61131-2
UL CSA |
| Note catalogo |
con alimentazione
|
| Codice modello |
EU6E-SWD-4XD-2
|
| Accelerazione costante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Ampiezza costante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo conforme a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: consentita
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Umidità relativa |
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Tipo connessione |
Connettore femmina M12 a 5 pin (codifica A), Alimentazione e sensore I/O
SWD-IN: connettore M12 (codifica A), 5 poli SWD-OUT: Connettore femmina M12 (codifica A), 5 poli |
| Velocità di trasmissione dati |
2 MBit/s, SmartWire-DT
Impostazione automatica |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Stazione |
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.2 W
|
| Corrente di uscita |
2 A
|
| Black-out |
1,2 W
|
| Corrente di sgancio magnetico |
Max. 6 A per 3 ms, uscite semiconduttori digitali
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3 |
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
|
| Campi elettromagnetici |
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) 10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavi I/O sovratensione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
0,5 kV, Cavi sovralimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Protezione da cortocircuito (alimentazione sensore)
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Protezione da sovraccarico (alimentazione sensore) A prova di sovraccarico (con diagnostica) Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funzioni |
Per il collegamento di segnali I/O digitali
Protezione contro cortocircuiti, uscite disponibili |
| Corrente assorbita |
70 mA, Corrente assorbita max. per connettore maschio M12 I/O, Alimentazione sensore, Rete SmartWire-DT
54 mA, Rete SmartWire-DT, 24 V, senza sensore e senza alimentazione I/O |
| Grado di protezione |
IP69K
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vite (M4)
montaggio a parete/diretto possibile |
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Slave SmartWire-DT
|
| Tipo |
Moduli digitali
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Carico lampada |
≤ 3 W (RLL)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
4
|
| Uscita |
4 uscite transistor
|
| Poteri d'interruzione |
IEC/EN 60947-5-1, categoria d’uso DC-13, Uscite digitali
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|