Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184486
SWD4-25LR4P

Cavo MB-Power Eaton SWD4, IP67, 25 m, 4 poli, non predisposto al collegamento

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo MB-Power
Sigla catalogo
184486
EAN
4015081785254
Lunghezza/profondità del prodotto
410.256 mm
Altezza prodotto
307.692 mm
Larghezza prodotto
307.692 mm
Peso prodotto
4.091 kg
Certificazione/i
UL
CSA
Note catalogo
Condensazione: consentita
Codice modello
SWD4-25LR4P

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\’acqua nel cavo
Resistente all’olio (secondo EN 60811-404)
Resistente all’olio (in conformità con EN 60811-404)
resistenza alla penetrazione trasversale dell\’acqua nel cavo
Resistente ai raggi UV
Funzioni
Per il collegamento dell’alimentazione all’EU6E.., EU8E.. Moduli SWD IP67

Informazioni generali

Lunghezza cavo
25 m
Numero di poli
Quattro poli
Diametro esterno - circa
11 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Sicurezza

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.