Cappuccio di copertura connettore maschio M22 Eaton SWD4
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton SWD4 - Cappuccio di protezione
|
| Sigla catalogo |
184490
|
| EAN |
4015081785292
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51.282 mm
|
| Altezza prodotto |
12.821 mm
|
| Larghezza prodotto |
51.282 mm
|
| Peso prodotto |
0.041 kg
|
| Certificazione/i |
UL
CSA |
| Note catalogo |
non rilevante
|
| Codice modello |
SWD4-PCAPP-M
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: consentita
|
| Temperatura di esercizio - max |
80 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Black-out |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP67 (in conformità a IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67 |
| Categoria prodotto |
Accessori SmartWire-DT
|
| Tipo |
|