Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184494
Codice del modello: DX-SIN3-024-A

Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 24 A, utilizzo con: DA1, DG1

General specifications

Nome prodotto
Filtro sinusoidale Eaton DX
Sigla catalogo
184494
EAN
4015081785339
Lunghezza/profondità del prodotto
450 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
25 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E219022
UL Category Control No.: NMTR
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Note catalogo
Induttanza in modalità differenziale, induttanza in modalità comune: 2,5 mH
Codice modello
DX-SIN3-024-A

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale
Sospeso in orizzontale

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 4000 m con riduzione della corrente
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dati della temperatura di esercizio
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
200 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
24 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione connessione ammissibile
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
Frequenza nominale - max
120 Hz
Frequenza nominale - min
0 Hz
Induttanza d'impiego
2 mH
Corrente nominale di esercizio (le)- max
24 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Abbassamento di tensione Uk
6.5 %

Features & Functions

Dotato di:
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento
Numero di fasi
3

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
F
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DC1
DA1
DM1
DG1

Terminal capacities

Capacità morsetti
1 x (2,5 - 16) mm², cavo rigido, conduttori principali

Esporta le caratteristiche del prodotto