Filtro sinusoidale Eaton DX, Tre fasi, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 62 A, utilizzo con: DA1, DG1
| Nome prodotto |
Filtro sinusoidale Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
184496
|
| EAN |
4015081785353
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
680 mm
|
| Altezza prodotto |
335 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
53 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E219022 UL Category Control No.: NMTR CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
| Note catalogo |
Induttanza in modalità differenziale, induttanza in modalità comune: 1,4 mH
|
| Codice modello |
DX-SIN3-065-A
|
| Posizione di montaggio |
Free surrounding areas < 100 mm
In posizione verticale Sospeso in orizzontale |
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 4000 m con riduzione della corrente |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-10 - 45 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
650 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
65 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 500 V AC (5 - 150 Hz)
|
| Frequenza nominale - max |
120 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
0 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.75 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
65 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Abbassamento di tensione Uk |
6.5 %
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Morsetti di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Filtro
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
F
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DM1 DG1 |