Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184635
XMR-EF-06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Moduli di montaggio fissi generali XR-MCCB, piastra di montaggio con parti a vite, altezza del modulo di 150 mm, lamiera di acciaio zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184635
EAN
4015081786695
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMR-EF-06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto