Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Moduli di montaggio fissi generali XR-MCCB, piastra di montaggio con parti a vite, altezza del modulo 400 mm, lamiera di acciaio zincato
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184640
|
| EAN |
4015081786749
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16 mm
|
| Altezza prodotto |
395 mm
|
| Larghezza prodotto |
550 mm
|
| Peso prodotto |
3.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMR-EF-16
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|