Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184643
XPRCC2008

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, laterale, per area di connessione cavi, profondità 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184643
EAN
4015081786770
Lunghezza/profondità del prodotto
472 mm
Altezza prodotto
1905 mm
Larghezza prodotto
19 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCC2008

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto