Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184645
XPRCCH03506

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale, XR-MCCB, partizione box cablaggio, profondità: 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184645
EAN
4015081786794
Lunghezza/profondità del prodotto
368 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
380 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCCH03506

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
350 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto