Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184657
XPRCCV0625035

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, 1 piastra di chiusura per modulo, area di connessione cavi con larghezza 350 mm, larghezza della sezione 1000 mm, altezza 625 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184657
EAN
4015081786916
Lunghezza/profondità del prodotto
19 mm
Altezza prodotto
615 mm
Larghezza prodotto
270 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCCV0625035

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
nel campo

Esporta le caratteristiche del prodotto