Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, 1 piastra per modulo, per area di connessione cavi con larghezza 350 mm, larghezza della sezione 1000 mm, altezza 975 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184660
|
| EAN |
4015081786947
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
19 mm
|
| Altezza prodotto |
903 mm
|
| Larghezza prodotto |
270 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPRCCV0975035
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Coperchio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Posizione di montaggio |
nel campo
|