Eaton xEnergy sistemi in BT Interruttore di manovra BT principale. 2x scomparto ausiliario (area cavi), AxP=700x400 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184662
|
| EAN |
4015081786961
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
686 mm
|
| Larghezza prodotto |
344 mm
|
| Peso prodotto |
9.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPCAVC2-H700W400
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
700 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|