Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184663
XTPPCAVC2-H700W500

Eaton xEnergy sistemi in BT Interruttore di manovra BT principale. 2x scomparto ausiliario (area cavi), AxP=700x500 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184663
EAN
4015081786978
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
686 mm
Larghezza prodotto
444 mm
Peso prodotto
11.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCAVC2-H700W500

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
700 mm
Idoneo per larghezza della custodia
500 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto