Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184665
Codice del modello: XTPPN4CH

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale NZM4/connessione cavi

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184665
EAN
4015081786992
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
489 mm
Peso prodotto
0.55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPN4CH

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a

Delivery program

Colore
Colore naturale
Altro

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto