Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184667
XSMRDB06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio XR-MCCB-PIFT P=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184667
EAN
4015081787012
Lunghezza/profondità del prodotto
468 mm
Altezza prodotto
1980 mm
Larghezza prodotto
640 mm
Peso prodotto
25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMRDB06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto