Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio XR-MCCB-PIFT P=800 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184668
|
| EAN |
4015081787029
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
668 mm
|
| Altezza prodotto |
1980 mm
|
| Larghezza prodotto |
640 mm
|
| Peso prodotto |
25.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMRDB08
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|