Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184669
Codice del modello: XSMRCF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cornice, XR-MCCB-PIFT, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184669
EAN
4015081787036
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1909 mm
Larghezza prodotto
682 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMRCF

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto