Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184670
Codice del modello: XSMRCF-50

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Cornice, XR-MCCB-PIFT Livello 50, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184670
EAN
4015081787043
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
1917 mm
Larghezza prodotto
682 mm
Peso prodotto
9.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMRCF-50

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto