Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184674
Codice del modello: XDSR-40X10-30

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit staffa barra contagocce, 40x10/30kA/1s

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184674
EAN
4015081787081
Lunghezza/profondità del prodotto
71 mm
Altezza prodotto
1829 mm
Larghezza prodotto
549 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSR-40X10-30

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto