Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit staffa barra contagocce, 40x10/50kA/1s
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
184675
|
| EAN |
4015081787098
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
71 mm
|
| Altezza prodotto |
1829 mm
|
| Larghezza prodotto |
549 mm
|
| Peso prodotto |
6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XDSR-40X10-50
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Plastica
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|