Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184679
XDSR-80X10-80

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit staffa barra contagocce, 80x10/80kA/1s

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184679
EAN
4015081787135
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
1829 mm
Larghezza prodotto
549 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSR-80X10-80

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto