Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184680
XPRCD2006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, area connessione cavi/sbarra principale, per scatola collegamento, P=600 mm, 2006

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
184680
EAN
4015081787142
Lunghezza/profondità del prodotto
316 mm
Altezza prodotto
1945 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
8.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPRCD2006

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto